Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Innendurchmesser (mm) | D3=Befestigungsbohrung (mm) | D4=Befestigungsbohrung (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H4=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L9 (mm) | NB=Anzahl in Querrichtung (N) | BN=Nutbreite (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,204.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | M12 | 500 | 50 | 23 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 100 | 3 | 14 | 160.0000 | ||
5,910.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | M12 | 650 | 50 | 23 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 100 | 4 | 14 | 200.0000 | ||
5,793.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | M12 | 600 | 50 | 23 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | 4 | 14 | 270.0000 | ||
8,057.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | M12 | 750 | 50 | 23 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | 5 | 14 | 300.0000 | ||
8,703.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | M16 | 700 | 50 | 30 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 125 | 4 | 14 | 375.0000 | ||
10,850.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | M16 | 850 | 50 | 23 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 125 | 5 | 14 | 460.0000 | ||
12,232.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | M16 | 800 | 50 | 23 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 150 | 4 | 14 | 655.0000 | ||
15,849.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 23 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 150 | 5 | 14 | 800.0000 | ||
18,701.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M20 | M20 | 1000 | 55 | 23 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 160 | 5 | 14 | 1146.0000 | ||
22,906.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M20 | M20 | 1250 | 55 | 23 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 160 | 6 | 14 | 1358.0000 | ||
4,204.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | M12 | 500 | 50 | 30 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 100 | 3 | 18 | 155.0000 | ||
6,263.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | M12 | 650 | 50 | 30 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 100 | 4 | 18 | 190.0000 | ||
5,793.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | M12 | 600 | 50 | 30 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | 4 | 18 | 1.8700 | ||
8,528.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M16 | M12 | 750 | 50 | 30 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | 5 | 18 | 290.0000 | ||
8,791.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | M16 | 700 | 50 | 30 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 125 | 4 | 18 | 365.0000 | ||
11,379.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | M16 | 850 | 50 | 30 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 125 | 5 | 18 | 450.0000 | ||
12,673.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | M16 | 800 | 50 | 30 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 150 | 4 | 18 | 638.0000 | ||
16,644.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 30 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 150 | 5 | 18 | 790.0000 | ||
18,701.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M20 | M20 | 1000 | 55 | 30 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 160 | 5 | 18 | 1146.0000 | ||
22,906.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M20 | M20 | 1250 | 55 | 30 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 160 | 6 | 18 | 1358.0000 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | Form | C | Benennung | Aufspannwürfel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit t-nut | D5=Gewinde | M16 | H3(mm) | 18 |
L11(mm) | 25 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Innendurchmesser(mm)
D3=Befestigungsbohrung(mm)
D4=Befestigungsbohrung(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H4=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L9(mm)
NB=Anzahl in Querrichtung(N)
BN=Nutbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften