Aufspannwürfel Grauguss (01852)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01852-320180
01852-400270
01852-500320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
E1 H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,604.94 €

1 4 Arbeitstage 32.54003225381803783301805217462.0000

3,360.30 €

1 4 Arbeitstage 5050032324856048241027062262153.0000

4,374.60 €

1 4 Arbeitstage 55630404060310060051032070312292.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Aufspannwürfel RoHS Ja

Technischer Support