Aufspanntürme Grauguss 4-seitig mit Rasterbohrungen (01854)

Aufspanntürme Grauguss 4-seitig mit Rasterbohrungen (01854)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01854-21240050
01854-21240065
01854-21250060
01854-21250075
01854-21263070
01854-21263085
01854-21280080
01854-21280100
01854-21640050
01854-21640065
01854-21650060
01854-21650075
01854-21663070
01854-21663085
01854-21680080
01854-21680100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2=Innendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Anzahl der Rasterbohrungen NL=Anzahl in Längsrichtung NB=Anzahl in Querrichtung
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

4,028.22 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M12500400250320300200200150551256417152.0000

4,704.42 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M126504002503203002002001505512588110186.0000

5,528.28 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M12600500300400200-2502007515012029250.0000

7,293.30 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M12750500300400200-25020075150156212293.0000

8,703.66 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16700630350500400-315200100200192311368.0000

9,998.10 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16850630350500400-315200100200240314418.0000

13,115.52 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16800800500640600400400300135300336513640.0000

16,820.82 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M161000800500640600400400300135300432517740.0000

4,116.54 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M12500400250320300200200150551256417151.0000

4,911.42 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M126504002503203002002001505512588110184.0000

5,733.90 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M12600500300400200-2502007515012029247.0000

7,380.24 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M12750500300400200-25020075150156212290.0000

8,822.34 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16700630350500400-315200100200192311364.0000

10,144.38 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16850630350500400-315200100200240314413.0000

13,350.12 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16800800500640600400400300135300336513633.0000

17,143.74 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M161000800500640600400400300135300432517733.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Benennung Aufspannturm
Ausführung 1 4-seitig Ausführung 2 Mit rasterbohrungen D3=Befestigungsbohrung(mm) M16
D5=Gewinde M16 H1(mm) 50 RoHS Ja

Technischer Support