Stützblöcke (02392-05)

Stützblöcke (02392-05)
· Auflageflächen geschliffen und vergütet

· Verschiedene Höhen lieferbar

· Befestigung mittels Zylinderschraube

· Zum Auflegen von Werkstücken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02392-05-36012020
02392-05-36012025
02392-05-36012032
02392-05-36012040
02392-05-36012050
02392-05-36012063
02392-05-36012080
02392-05-36012100
02392-05-36012125
02392-05-36016025
02392-05-36016032
02392-05-36016040
02392-05-36016050
02392-05-36016063
02392-05-36016080
02392-05-36016100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Höhe
(mm)
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912 C
(mm)
D E
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

140.19 €

1 4 Arbeitstage 20M12M127200.6965

142.98 €

1 4 Arbeitstage 25M12M1212250.8632

147.83 €

1 4 Arbeitstage 32M12M1219321.1200

153.95 €

1 4 Arbeitstage 40M12M1227401.3970

183.29 €

1 4 Arbeitstage 50M12M1237351.7540

194.26 €

1 4 Arbeitstage 63M12M1237352.2100

233.36 €

1 4 Arbeitstage 80M12M1237352.7100

268.76 €

1 4 Arbeitstage 100M12M1237353.3800

308.21 €

1 4 Arbeitstage 125M12M1237354.2800

145.37 €

1 4 Arbeitstage 25M16M168250.7625

152.71 €

1 4 Arbeitstage 32M16M1615321.0010

156.38 €

1 4 Arbeitstage 40M16M1623401.2700

185.72 €

1 4 Arbeitstage 50M16M1633351.6130

197.95 €

1 4 Arbeitstage 63M16M1646352.0350

233.36 €

1 4 Arbeitstage 80M16M1646352.6210

265.10 €

1 4 Arbeitstage 100M16M1646353.2400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Stützblock Farbe Grundkörper Brüniert
F(mm) 50 G(mm) 50 H(mm) 100
RoHS Ja

Technischer Support