Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit Rasterbohrungen (01855)

Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit Rasterbohrungen (01855)
· Basiselement für Systemaufbau

· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01855-21240050
01855-21240065
01855-21250060
01855-21250075
01855-21263070
01855-21263085
01855-21280080
01855-21280100
01855-21640050
01855-21640065
01855-21650060
01855-21650075
01855-21663070
01855-21663085
01855-21680080
01855-21680100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Passbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2=Innendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Anzahl der Rasterbohrungen NL=Anzahl in Längsrichtung NB=Anzahl in Querrichtung
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

4,175.88 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M12500400250320300200200150551449617149.0000

5,057.70 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M1265040025032030020020015055144132110180.0000

7,057.32 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M12600500300400200-25020075-18029228.0000

8,292.42 €

1 4 Arbeitstage 12M1220M12750500300400200-25020075-234212267.0000

9,174.24 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16700630350500400-315200100202216211356.0000

12,057.06 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16850630350500400-315200100202270214407.0000

14,850.18 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M16800800500640600400400300135-420413609.0000

17,937.24 €

1 4 Arbeitstage 12M1225M161000800500640600400400300135-540417700.0000

4,233.84 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M12500400250320300200200150551449617147.0000

5,117.04 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M1265040025032030020020015055144132110177.0000

7,174.62 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M12600500300400200-25020075-18029224.0000

8,440.08 €

1 4 Arbeitstage 16M1620M12750500300400200-25020075-234212262.0000

9,292.92 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16700630350500400-315200100202216211351.0000

12,232.32 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16850630350500400-315200100202270214396.0000

15,084.78 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M16800800500640600400400300135-420413600.0000

18,261.54 €

1 4 Arbeitstage 16M1625M161000800500640600400400300135-540417688.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form B Benennung Aufspannturm
Ausführung 1 6-seitig Ausführung 2 Mit rasterbohrungen D3=Befestigungsbohrung(mm) M16
D5=Gewinde M16 H1(mm) 50 RoHS Ja

Technischer Support