Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02388-05-60008032
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Prisma | Ausführung 1 | Vertikal |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 32 | B Ø für Steckbuchse | 12 H6 | C max.(mm) | 25 |
C min.(mm) | 10 | C Prüf-Ø | 15±0.003 | D | 8.5 |
E(mm) | 13 | F(mm) | 40.1 | G(mm) | C/2 X√ 2+22 |
H(mm) | 25 | J(mm) | 45 | K(mm) | 25 |
L(mm) | 9 | M(mm) | 14 | RoHS | Ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.2053 |
Sie befinden sich auf der Seite für Prisma vertikal vergütungsstahl (02388-05-60008032), die Teilenummer ist 02388-05-60008032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02388-05-60008032.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften