Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02388-05-60008040
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Prisma | Ausführung 1 | Vertikal |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | C/2X√2+20 | C max.(mm) | 50 | C min.(mm) | 15 |
C Prüf-Ø | 30±0.003 | RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.3826 |
Sie befinden sich auf der Seite für Prisma vertikal vergütungsstahl (02388-05-60008040), die Teilenummer ist 02388-05-60008040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02388-05-60008040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften