Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02388-05-60012063 |
02388-05-60012075 |
02388-05-60016063 |
02388-05-60016075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B Ø für Passschraube | C max. (mm) | C Prüf-Ø | D | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12 F7 | 80 | 50±0.003 | M12 | 22 | 95.071 | C/2 X√ 2+34.716 | 2.8250 | ||
361.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 12 F7 | 100 | 70±0.003 | M12 | 22 | 124.142 | C/2 X√2+39.645 | 3.1750 | ||
365.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 16 F7 | 80 | 50±0.003 | M16 | 25 | 95.071 | C/2 X√ 2+34.716 | 2.6900 | ||
368.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 16 F7 | 100 | 70±0.003 | M16 | 25 | 124.142 | C/2 X√2+39.645 | 2.9950 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Prisma | Ausführung 1 | Vertikal |
---|---|---|---|---|---|
C min.(mm) | 15 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B Ø für Passschraube
C max.(mm)
C Prüf-Ø
D
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften