Prisma vertikal vergütungsstahl (02388-05-60512063)

Prisma vertikal vergütungsstahl (02388-05-60512063)
· Auflage- und Positionierelement für runde Werkstücke

· Auflageflächen geschliffen und gehärtet

· Absteckbar über Passbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02388-05-60512063
02388-05-60512075
02388-05-60516063
02388-05-60516075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B Ø für Passschraube C max.
(mm)
C Prüf-Ø D E
(mm)
F
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

413.81 €

1 4 Arbeitstage 6312 F78050±0.0033295.071C/2x√2+34.7161.2210

452.64 €

1 4 Arbeitstage 7512 F710070±0.00332124.142C/2x√2+39.6451.3890

415.38 €

1 4 Arbeitstage 6316 F78050±0.0032595.071C/2x√2+34.7161.0590

452.64 €

1 4 Arbeitstage 7516 F710070±0.00325124.142C/2x√2+39.6451.2380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Prisma Ausführung 1 Vertikal
C min.(mm) 15 RoHS Ja

Technischer Support