Säule / edelstahl (33262)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33262-0404X030
33262-0404X050
33262-0606X030
33262-0606X050
33262-0608X030
33262-0608X050
33262-1206X050
33262-1206X100
33262-1208X050
33262-1208X100
33262-1210X050
33262-1210X100
33262-1210X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form D=Durchmesser
(mm)
G=Gewinde L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

24.84 €

1 4 Arbeitstage A4M4305-0.0030

27.38 €

1 4 Arbeitstage A4M4505-0.0050

31.60 €

1 4 Arbeitstage A6M6308-0.0073

31.60 €

1 4 Arbeitstage A6M6508-0.0117

35.07 €

1 4 Arbeitstage D6M8301030.0098

37.61 €

1 4 Arbeitstage D6M8501030.0141

34.60 €

1 4 Arbeitstage C12M650830.0428

36.89 €

1 4 Arbeitstage C12M6100830.0869

34.60 €

1 4 Arbeitstage B12M85011.540.0463

36.89 €

1 4 Arbeitstage B12M810011.540.0905

34.60 €

1 4 Arbeitstage B12M105011.540.0484

36.89 €

1 4 Arbeitstage B12M1010011.540.0926

39.18 €

1 4 Arbeitstage B12M1015011.540.1366

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Säule RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support