Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02395-05-14149 |
02395-05-14199 |
02395-05-18149 |
02395-05-18199 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D=Bohrungsdurchmesser (mm) | G für Zylinderschraube | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | L3 (mm) | Nutbreite (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 13.5 | M12 | 50 | 149 | - | 14 | 2.1500 | ||
245.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 13.5 | M12 | 50 | 199 | 150 | 14 | 2.9000 | ||
252.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 17.5 | M16 | 60 | 149 | - | 18 | 2.9500 | ||
278.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 58 | 17.5 | M16 | 60 | 199 | 150 | 18 | 4.0000 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Benennung | Spannleiste | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.7131 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gehärtet, brüniert und geschliffen | L1(mm) | 63 | L2(mm) | 100 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
D=Bohrungsdurchmesser(mm)
G für Zylinderschraube
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
L3(mm)
Nutbreite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften