Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03180-01 |
03180-02 |
03180-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D | D1 max. (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | S=Höhe (mm) | S1 (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 2.6 | 1.8 | 30 | 16 | 4.6 | 38 | 1.5 | 40 | 20 | 10 | 6 | 4.2 | 0.0657 | ||
123.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 3.7 | 2 | 40 | 20 | 6.1 | 46 | 1.5 | 50 | 25 | 12 | 8 | 5 | 0.1340 | ||
142.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4.7 | 2.7 | 50 | 25 | 8.1 | 58 | 2 | 63 | 31.5 | 16 | 10 | 7 | 0.2735 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Zentrierstück | Ausführung 1 | Verstellbar |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D
D1 max.(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
S=Höhe(mm)
S1(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften