Erhöhung für Kraftspanner (04630)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04630-012060
04630-016070
04630-020080
04630-110035
04630-112035
04630-112060
04630-116070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Ausführung 2 B=Länge/Breite
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge/Breite
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Nutbreite
(mm)
Spannkraft
(kN)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

186.29 €

1 4 Arbeitstage VerzinktLange ausführung45M12M860135121271430-2.2870

221.43 €

1 4 Arbeitstage VerzinktLange ausführung48M16M870155161451843-3.3900

298.23 €

1 4 Arbeitstage VerzinktLange ausführung58M20M1080175191652249-5.2480

181.88 €

1 4 Arbeitstage -Kurze ausführung36M10M635651258.51222Nein0.5930

181.88 €

1 4 Arbeitstage -Kurze ausführung36M12M635651258.51422Nein0.6189

177.50 €

1 4 Arbeitstage VerzinktKurze ausführung44.5M12M8609512881432-1.5720

212.64 €

1 4 Arbeitstage VerzinktKurze ausführung47.5M16M870110161001840-2.3620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Erhöhung Farbe Grundkörper Schwarz
Ausführung 1 Für kraftspanner RoHS Ja

Technischer Support