Bohrplatte baustahl (08000)

Bohrplatte baustahl (08000)
· Baukasten-System für Bohrvorrichtungen

· Aufnahmeelement für Bohrbuchsen

· Inklusive Feder, Zylinderstift und Ausgleichsscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08000-01
08000-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

79.96 €

1 4 Arbeitstage 5025175711.5642.580686.567.5100.2177

166.80 €

1 4 Arbeitstage 100503381619.5107.5515013010.5129.5151.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Benennung Bohrplatte D1(mm) 3
RoHS Ja

Technischer Support