Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
08050-01 |
08050-02 |
08050-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 5 | 50 | 37 | 7 | 25 | 24 | 12 | 0.0974 | ||
55.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 6 | 6 | 63 | 46 | 9 | 32 | 31 | 16 | 0.2096 | ||
71.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 8 | 8 | 100 | 79 | 11 | 50 | 49 | 20 | 0.6935 |
Loading...
Material Grundkörper | Baustahl | Benennung | Lagerbock | Ausführung 1 | Lange ausführung |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 2.5 | D1(mm) | 3 | L3(mm) | 2.5 |
T(mm) | 10 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
D
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften