Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
08100-01 |
08100-02 |
08100-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 4.5 | 5 | 24 | 11 | 7 | 50 | 24 | 12 | 9 | 0.0633 | ||
55.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 6 | 6 | 30 | 13 | 9 | 65 | 31 | 16 | 10 | 0.1238 | ||
71.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 8 | 8 | 48 | 27 | 11 | 100 | 49 | 20 | 10 | 0.5014 |
Loading...
Material Grundkörper | Baustahl | Benennung | Lagerbock | Ausführung 1 | Kurze ausführung |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 2.5 | D1(mm) | 3 | L3(mm) | 2.5 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
D
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften