Bohrplatten DIN 6348 erweitert Größe 0 bis 3S (08570)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08570-00
08570-01
08570-02
08570-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E1 S2
(mm)
Passend zu Bohrspanner Größe Baugröße Bohrspanner
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

70.79 €

1 4 Arbeitstage 50569109248060 X 320.1634

54.51 €

1 4 Arbeitstage 80801414142812180 X 500.5684

65.08 €

1 4 Arbeitstage 1009616161650142 2S100 X 60 100 x 60 x 1151.0130

124.95 €

1 4 Arbeitstage 168130172018132153S125 X 1002.2300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Bohrplatte Ausführung 2 DIN 6348
Größe 0 - 3S RoHS Ja

Technischer Support