Auflageplatten DIN 6348 (08580)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08580-00
08580-01
08580-02
08580-03
08580-04
08580-05
08580-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1
(mm)
B1
(mm)
B6
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
E3
(mm)
E5
(mm)
E6
(mm)
S1
(mm)
T
(mm)
Größe Passend zu Bohrspanner Größe Baugröße Bohrspanner
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

46.55 €

1 4 Arbeitstage 633225454.5850 ±0.0118 ±0.01-64.60060 X 320.0916

57.13 €

1 4 Arbeitstage 8050301086.61160 ±0.0120 ±0.01-106.81180 X 500.2887

59.97 €

1 4 Arbeitstage 10060501086.61180 ±0.0140 ±0.01-106.822 2S100 X 60 100 x 60 x 1150.4403

87.69 €

1 4 Arbeitstage 8512510014106.61160 ±0.01575 ±0.015-106.833 3S100 X 125 125 x 1000.8222

116.87 €

1 4 Arbeitstage 1881601301410915150 ±0.015100 ±0.015-15944200 X 1603.4250

169.40 €

1 4 Arbeitstage 278190157.520-915220 ±0.015125 ±0.015-15955300 X 1906.0000

399.86 €

1 4 Arbeitstage 400250225201813.520320 ±0.015200 ±0.01540181366400 X 25014.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Auflageplatte Ausführung 2 DIN 6348
RoHS Ja

Technischer Support