Messtisch mit säule granit (31020)

Messtisch mit säule granit (31020)
· Werkstoff: Granit (Urgestein)

· 3-fach höhere Verschleißfestigkeit gegenüber herkömmlichen Granit

· 20% höhere Dichte gegenüber herkömmlichen Granit

· 3-fach geringere Wärmeausdehnung gegenüber herkömmlichen Granit

· Passend zu Messuhrenhalter 31140 & 31141

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

31020-01

Teilenummer
31020-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

380.22 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Granit Benennung Messtisch Ausführung 1 Mit säule
Grundplatte Länge x Breite x Höhe(mm) 200 X 150 x 40 Säule Ø25 x 260 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 4.5000

Sie befinden sich auf der Seite für Messtisch mit säule granit (31020), die Teilenummer ist 31020-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31020-01.

Technischer Support