Einsatz grip ausführung / form B / stahl gehärtet (41125)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41125-065217
41125-080217
41125-125217
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

69.61 €

1 4 Arbeitstage 650.0587

78.74 €

1 4 Arbeitstage 800.0650

121.66 €

1 4 Arbeitstage 1250.1104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Benennung Einsatz
Ausführung 1 Grip ausführung Ausführung 2 Gehärtet B=Breite(mm) 17
B1(mm) 11 H(mm) 9.2 RoHS Ja

Technischer Support