Spannschiene für mehrfachspannsystem / werkzeugstahl gehärtet und geschliffen (41500)

Spannschiene für mehrfachspannsystem / werkzeugstahl gehärtet und geschliffen (41500)
· Mehrfachspannsystem für Werkstücke

· Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen

· Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41500-050300
41500-050400
41500-050500
41500-050600
41500-050700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

865.26 €

1 4 Arbeitstage 300----4.0000

1,037.76 €

1 4 Arbeitstage 400288300--5.3000

1,294.44 €

1 4 Arbeitstage 500288400--6.7000

1,435.20 €

1 4 Arbeitstage 600288400500-8.0000

1,613.22 €

1 4 Arbeitstage 7002884005606009.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Benennung Spannschiene Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen
Ausführung 1 Für mehrfachspannsystem B=Breite(mm) 50 B1(mm) 28
B2(mm) 19 B3(mm) 36 B4(mm) 18
D=Bohrung(mm) 25 D1(mm) 12 D2(mm) 20
D3(mm) 16 D4(mm) 17.5 D5(mm) 11
D6(mm) M6 D7(mm) M6 H=Höhe(mm) 50
H1(mm) 10 H2(mm) 22 H3(mm) 10
H4(mm) 10 H5(mm) 16 L1(mm) 96
L2(mm) 200 L7(mm) 1.5 L8(mm) 0.5
L9(mm) 100 L10(mm) 50 passend für Systembreite 50
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support