Spannschiene für mehrfachspannsystem / werkzeugstahl gehärtet und geschliffen / kurze ausführung (41500)

Spannschiene für mehrfachspannsystem / werkzeugstahl gehärtet und geschliffen / kurze ausführung (41500)
· Mehrfachspannsystem für Werkstücke

· Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen

· Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41500-05-050130

Teilenummer
41500-05-050130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

398.82 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Benennung Spannschiene Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen
Ausführung 1 Für mehrfachspannsystem Ausführung 2 Kurze ausführung B=Breite(mm) 50
B1(mm) 28 B2(mm) 19 B3(mm) 36
B4(mm) 18 D1(mm) 12 D2(mm) 20
D3(mm) M6 D4(mm) M6 H=Höhe(mm) 50
H1(mm) 10 H2(mm) 22 H3(mm) 10
H4(mm) 10 H5(mm) 16 L=Länge(mm) 130
L1(mm) 100 L2(mm) 40 L3(mm) 100
L4(mm) 77 L7(mm) 1.5 L8(mm) 0.5
passend für Systembreite 50 RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 1.6000

Sie befinden sich auf der Seite für Spannschiene für mehrfachspannsystem / werkzeugstahl gehärtet und geschliffen / kurze ausführung (41500), die Teilenummer ist 41500-05-050130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41500-05-050130.

Technischer Support