Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41165-0651 |
41165-0801 |
41165-1251 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 10 | 66 | 34 | 0.0763 | ||
74.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.5 | 25 | 12.5 | 81 | 38 | 0.1235 | ||
72.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 40 | 20 | 126 | 60 | 0.4543 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Form | A | Benennung | Einschraubbacke |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Für zentrischspanner | Ausführung 2 | Glatt | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften