Einschraubbacken für Zentrisch-Spanner 65-80-125 mm, Form C, quer geriffelt (41165)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41165-0653
41165-0803
41165-1253
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

92.38 €

1 4 Arbeitstage 7.5201066340.0785

75.25 €

1 4 Arbeitstage 7.52512.581380.1135

123.10 €

1 4 Arbeitstage 11.54020126600.4185

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form C Benennung Einschraubbacke
Ausführung 1 Für zentrischspanner Ausführung 2 Geriffelt RoHS Ja

Technischer Support