Bohrplatten DIN 6348 erweitert Größe 3 bis 5 (08570)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08570-03
08570-04
08570-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A8
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E1 S2
(mm)
Passend zu Bohrspanner Größe Baugröße Bohrspanner
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

120.93 €

1 4 Arbeitstage 1701252018132 ±0.015163100 X 1252.6000

153.18 €

1 4 Arbeitstage 2751602018236 ±0.015164200 X 1605.3110

196.17 €

1 4 Arbeitstage 3801902422335 ±0.015205300 X 19011.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Bohrplatte Ausführung 2 DIN 6348
Größe 3 - 5 RoHS Ja

Technischer Support