Prismenblöcke Rechtsausführung (02388-05)

Prismenblöcke Rechtsausführung (02388-05)
· Auflage- und Positionierelement für runde Werkstücke

· Auflageflächen geschliffen und gehärtet

· Absteckbar über Passbohrungen

· Spannen von Werkstückdurchmesser 50 mm bis 600 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02388-05-6301230
02388-05-6301630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

481.62 €

1 4 Arbeitstage 12 F7M12231.8420

488.52 €

1 4 Arbeitstage 16 F7M16201.7870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Prisma Ausführung 1 Rechts
D max.(mm) 600 D min.(mm) 50 RoHS Ja

Technischer Support