Prismenblöcke Linksausführung (02388-05)

Prismenblöcke Linksausführung (02388-05)
· Auflage- und Positionierelement für runde Werkstücke

· Auflageflächen geschliffen und gehärtet

· Absteckbar über Passbohrungen

· Spannen von Werkstückdurchmesser 50 mm bis 600 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02388-05-6311230
02388-05-6311630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

471.96 €

1 4 Arbeitstage 12 F7M12231.9390

478.86 €

1 4 Arbeitstage 16 F7M16201.7300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Prisma Ausführung 1 Links
D max.(mm) 600 D min.(mm) 50 RoHS Ja

Technischer Support