Kugeldruckschraube ohne kopf / kurze ausführung / vergütungsstahl (07109) (Teilenummern - CAD Download)

Kugeldruckschraube ohne kopf / kurze ausführung / vergütungsstahl (07109)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07109-1416
07109-1616
07109-1820
07109-2020
07109-2025
07109-2425
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugel-Ø D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

11.90 €

1 4 Arbeitstage 8.5M147.212.3166300.0120

12.24 €

1 4 Arbeitstage 8.5M167.215.2168300.0152

15.30 €

1 4 Arbeitstage 12M18X210.724.62010600.0240

18.88 €

1 4 Arbeitstage 12M20X210.730.92010600.0310

19.25 €

1 4 Arbeitstage 12M20X210.740.22510600.0400

25.10 €

1 4 Arbeitstage 15M24x213.557.82512900.0580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Produkttyp Mit abgeflachter kugel Benennung Kugeldruckschraube
Ausführung 1 Ohne kopf Ausführung 2 Kurze ausführung Material Komponente Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert Oberfläche Komponente Gehärtet und blank Festigkeitsklasse 12.9
Gewindeart Außengewinde RoHS Ja

Technischer Support