Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Form-Typ | Material Komponente | Oberfläche Komponente | Kugel-Ø | D=Gewinde (mm) | L=Länge (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 2.5 | M4 | 20 | 2 | 3.5 | 0.0014 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 2.5 | M4 | 25 | 2 | 3.5 | 0.0018 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 2.5 | M4 | 30 | 2 | 3.5 | 0.0022 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 2.5 | M4 | 35 | 2 | 3.5 | 0.0026 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 2.5 | M4 | 40 | 2 | 3.5 | 0.0030 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 3 | M5 | 30 | 2.5 | 4.5 | 0.0032 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 3 | M5 | 35 | 2.5 | 4.5 | 0.0036 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 3 | M5 | 40 | 2.5 | 4.5 | 0.0040 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 3 | M5 | 50 | 2.5 | 4.5 | 0.0048 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 4 | M6 | 8.8 | 3 | 9 | 0.0010 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 4 | M6 | 30.8 | 3 | 9 | 0.0045 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 4 | M6 | 35.8 | 3 | 9 | 0.0052 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 4 | M6 | 40.8 | 3 | 9 | 0.0060 | ||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 5.5 | M8 | 36.2 | 4 | 15 | 0.0098 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 5.5 | M8 | 41.2 | 4 | 15 | 0.0113 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 7 | M10 | 31.7 | 5 | 20 | 0.0129 | ||
3.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 7 | M10 | 41.7 | 5 | 20 | 0.0153 | ||
4.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 7 | M10 | 51.7 | 5 | 20 | 0.0177 | ||
4.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 7 | M10 | 61.7 | 5 | 20 | 0.0200 | ||
3.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 8.5 | M12 | 37 | 6 | 30 | 0.0230 | ||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 8.5 | M12 | 52 | 6 | 30 | 0.0320 | ||
4.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 8.5 | M12 | 62 | 6 | 30 | 0.0390 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 12 | M16 | 33.3 | 8 | 60 | 0.0330 | ||
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 12 | M16 | 43.3 | 8 | 60 | 0.0450 | ||
5.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 12 | M16 | 63.3 | 8 | 60 | 0.0700 | ||
12.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 15 | M20 | 39.2 | 10 | 90 | 0.0600 | ||
12.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 15 | M20 | 54.2 | 10 | 90 | 0.0900 | ||
18.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 18 | M24 | 44.7 | 12 | 120 | 0.0984 | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Kugel aus stahl | Wälzlagerstahl | Gehärtet und blank | 18 | M24 | 64.7 | 12 | 120 | 0.1620 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 2.5 | M4 | 20 | 2 | 0.3 | 0.0011 | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 2.5 | M4 | 25 | 2 | 0.3 | 0.0013 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 2.5 | M4 | 30 | 2 | 0.3 | 0.0015 | ||
3.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 2.5 | M4 | 35 | 2 | 0.3 | 0.0017 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 3 | M5 | 30 | 2.5 | 0.5 | 0.0030 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 3 | M5 | 35 | 2.5 | 0.5 | 0.0035 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 3 | M5 | 40 | 2.5 | 0.5 | 0.0040 | ||
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 4 | M6 | 8.8 | 3 | 0.9 | 0.0008 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 4 | M6 | 30.8 | 3 | 0.9 | 0.0044 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 4 | M6 | 35.8 | 3 | 0.9 | 0.0052 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 4 | M6 | 40.8 | 3 | 0.9 | 0.0060 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 5.5 | M8 | 36.2 | 4 | 1.5 | 0.0086 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 5.5 | M8 | 41.2 | 4 | 1.5 | 0.0094 | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 7 | M10 | 31.7 | 5 | 2 | 0.0115 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 7 | M10 | 41.7 | 5 | 2 | 0.0163 | ||
4.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 8.5 | M12 | 27 | 6 | 3 | 0.0108 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | Kugel aus POM | Polyacetal | - | 8.5 | M12 | 37 | 6 | 3 | 0.0194 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Produkttyp | Mit voller kugel | Benennung | Kugeldruckschraube |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Ohne kopf | Festigkeitsklasse | 10.9 | Gewindeart | Außengewinde |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Form-Typ
Material Komponente
Oberfläche Komponente
Kugel-Ø
D=Gewinde(mm)
L=Länge(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften