Auflageplatte rund hartmetall (07112)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07112-110
07112-111
07112-112
07112-113
07112-114
07112-211
07112-212
07112-213
07112-214
07112-215
07112-411
07112-412
07112-413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 B
(mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
S=Stärke
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

10.42 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt2.36.353.20.0011

10.67 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt2.37.93.20.0017

9.38 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt39.53.20.0022

10.82 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt312.73.20.0039

18.81 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt319.053.20.0091

11.32 €

1 4 Arbeitstage Fein geriffelt1.57.93.20.0019

9.38 €

1 4 Arbeitstage Fein geriffelt2.39.53.20.0025

10.82 €

1 4 Arbeitstage Fein geriffelt2.312.73.20.0045

18.81 €

1 4 Arbeitstage Fein geriffelt2.319.053.20.0101

36.61 €

1 4 Arbeitstage Fein geriffelt2.325.440.0238

10.67 €

1 4 Arbeitstage 4-punkt-auflage37.93.20.0015

9.38 €

1 4 Arbeitstage 4-punkt-auflage39.53.20.0011

11.32 €

1 4 Arbeitstage 4-punkt-auflage3.512.740.0046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Hartmetall Benennung Auflageplatte Ausführung 1 Rund
RoHS Ja

Technischer Support