Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07116-101 |
07116-102 |
07116-201 |
07116-202 |
07116-203 |
07116-206 |
07116-207 |
07116-308 |
07116-309 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | A=Länge | B=Breite (mm) | S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Geriffelt | 9.5 - 0.13 | 9.5 - 0.13 | 3.2 | 0.0029 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Geriffelt | 12.7 - 0.13 | 12.7 - 0.13 | 3.2 | 0.0051 | ||
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Fein geriffelt | 9.5 - 0.13 | 9.5 - 0.13 | 3.2 | 0.0031 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Fein geriffelt | 12.7 - 0.13 | 12.7 - 0.13 | 3.2 | 0.0054 | ||
19.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Fein geriffelt | 15.9 - 0.13 | 15.9 - 0.13 | 3.2 | 0.0089 | ||
24.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Fein geriffelt | 19.05 - 0.13 | 19.05 - 0.13 | 4 | 0.0168 | ||
36.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Fein geriffelt | 25.4 - 0.13 | 25.4 - 0.13 | 4 | 0.0303 | ||
33.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keilförmig | 25.7 + 0.5 | 13.05 - 0.13 | 4.8 | 0.0217 | ||
53.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Keilförmig | 38.4 + 0.5 | 19.5 | 6.35 | 0.0627 |
Loading...
Material Grundkörper | Hartmetall | Benennung | Auflageplatte | Ausführung 1 | Viereckig |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
A=Länge
B=Breite(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften