Nadelauflage / stahl (33227)

Nadelauflage / stahl (33227)
· Ideal zum Spannen von komplexen Werkstücken

· Einfaches Anpassen an komplizierte Werkstückformen

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33227-253834
33227-505548
33227-509583
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Federweg max. Stift-Ø Gewicht (ERP)
(kg)

1,933.63 €

1 4 Arbeitstage 5034595638102.50.6366

1,888.67 €

1 4 Arbeitstage 724885.781551251.3960

2,801.72 €

1 4 Arbeitstage 1108395.7125951253.2750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Nadelauflage RoHS Ja

Technischer Support