Positionierzylinder pneumatisch / form C / vergütungsstahl (03161)

Positionierzylinder pneumatisch / form C / vergütungsstahl (03161)
· Schnelles Öffnen und Schließen

· Pneumatisches Positionier- und Spannsystem

· Reduzierung der Wechselzeiten

· Schnelle und einfache Montage der Komponenten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03161-02-31670
03161-02-32085
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
Haltekraft F1
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

580.98 €

1 4 Arbeitstage 16704847.53820M5M66048504812153585161240000.4458

676.20 €

1 4 Arbeitstage 20855857.54826M6M872586058151944106201663000.8238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.7223 Benennung Positionierzylinder
Oberfläche Grundkörper Gehärtet, geschliffen und brüniert Farbe Grundkörper Schwarz Ausführung 1 Pneumatisch
Ausführung 2 Zylindrisch Form C RoHS Ja

Technischer Support