Positionierzylinder pneumatisch / form B / vergütungsstahl vernickelt (03161)

Positionierzylinder pneumatisch / form B / vergütungsstahl vernickelt (03161)
· Schnelles Öffnen und Schließen

· Pneumatisches Positionier- und Spannsystem

· Reduzierung der Wechselzeiten

· Schnelle und einfache Montage der Komponenten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03161-212
03161-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Haltekraft F1
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

173.08 €

1 4 Arbeitstage 12402423.44.5832M423.81441M4824.58253.58.525.58.52500.1672

216.03 €

1 4 Arbeitstage 16513231.45.59.541M531.82052M58.525.59.528.54926.5103500.2553

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Positionierzylinder Oberfläche Grundkörper Vernickelt
Ausführung 1 Pneumatisch Form B RoHS Ja

Technischer Support