Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03156-20-1010 |
03156-20-1215 |
03156-20-1625 |
03156-20-2030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | Haltekraft F (kN) | Anzieh- drehmoment (Nm) | Bestellnummer Reparatur-Set | H Spannbereich | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 8 | 5 | 8 | 5.4 | 4.4 | K1802.91010/03156-20-91010 | 0-10 | 0.0730 | ||
118.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 26 | 27 | 10 | 6 | 10 | 8.8 | 10.5 | K1802.91215/03156-20-91215 | 0-15 | 0.0702 | ||
120.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 39 | 12 | 8 | 13 | 16.8 | 22 | K1802.91625/03156-20-91625 | 0-25 | 0.1410 | ||
122.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 38 | 49.5 | 15 | 9 | 17 | 22.6 | 31 | K1802.92030/03156-20-92030 | 0-30 | 0.2559 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Positionierzylinder | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Keilspannsystem | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Haltekraft F(kN)
Anzieh- drehmoment(Nm)
Bestellnummer Reparatur-Set
H Spannbereich
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften