Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03170-15060 |
03170-15061 |
03170-15070 |
03170-15071 |
03170-20090 |
03170-20091 |
03170-20110 |
03170-20111 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | H (mm) | L (mm) | M | J (mm) | T (mm) | G | Aufnahme- bohrung | Federkraft Konus (N) | N (mm) | R (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 13 | 15 | 15 | 7.5 | 6 | 15 | 25 | 3.5 | 6 | 16 | 16 | 35 | Ø3.8 - ø5.2* | 6.4 - 19.3 | 7.4 | 15 | 0.0422 | ||
160.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 6 | 15 | 25 | 3.5 | 6 | 16 | 16 | 35 | Ø3.8 - ø5.2* | 6.4 - 19.3 | 5.4 | 15 | 0.0552 | ||
155.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 13 | 15 | 15 | 7.5 | 6 | 15 | 25 | 4.5 | 7 | 16 | 16 | 35 | Ø4.8 - ø6.2* | 6.4 - 19.3 | 7.4 | 15 | 0.0435 | ||
160.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 15 | 15 | 15 | 7.5 | 6 | 15 | 25 | 4.5 | 7 | 16 | 16 | 35 | Ø4.8 - ø6.2* | 6.4 - 19.3 | 5.4 | 15 | 0.0455 | ||
164.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 18 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 30 | 5.5 | 9 | 22 | 21 | 40 | Ø5.8 - ø8.2* | 5.5 - 20.5 | 9.3 | 20 | 0.0945 | ||
173.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 30 | 5.5 | 9 | 22 | 21 | 40 | Ø5.8 - ø8.2* | 5.5 - 20.5 | 7.3 | 20 | 0.1000 | ||
164.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 18 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 30 | 7.5 | 11 | 22 | 21 | 40 | Ø7.8 - ø10.2* | 5.5 - 20.5 | 9.3 | 20 | 0.1198 | ||
173.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 30 | 7.5 | 11 | 22 | 21 | 40 | Ø7.8 - ø10.2* | 5.5 - 20.5 | 7.3 | 20 | 0.1200 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Positioniereinheit | Material Komponente | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Federnd | K(mm) | 4.5 | S(mm) | M4 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F
H(mm)
L(mm)
M
J(mm)
T(mm)
G
Aufnahme- bohrung
Federkraft Konus(N)
N(mm)
R(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften