Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03171-2808 |
03171-4212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | H (mm) | L (mm) | M | J (mm) | K (mm) | S (mm) | T (mm) | G | N (mm) | R (mm) | Q (mm) | Handkraft FH (N) | Max. Werkstückgewicht (kg) | P (mm) | U (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 12 | 20 | 34 | 28 | 12 | 60 | 5 | 46 | 10 | 17 | 13 | 5 | 8 | M5 | 100 | 20 | 150* | 250** | 71 | M4x5 | 0.4575 | ||
405.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 61 | 15 | 30 | 48 | 42 | 14 | 80 | 7 | 63 | 13 | 23 | 15 | 8 | 12 | M6 | 90 | 25 | 200* | 300** | 94 | M6x8 | 1.0150 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Positioniereinheit | Material Komponente | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F
H(mm)
L(mm)
M
J(mm)
K(mm)
S(mm)
T(mm)
G
N(mm)
R(mm)
Q(mm)
Handkraft FH(N)
Max. Werkstückgewicht(kg)
P(mm)
U(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften