Verschlussteil / baustahl phosphatiert (08150)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08150-01
08150-02
08150-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Länge/Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

66.79 €

1 4 Arbeitstage 201898.5235012770.1444

75.79 €

1 4 Arbeitstage 30281110.5246316990.4217

107.16 €

1 4 Arbeitstage 40361414.524100251451.1760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Baustahl Benennung Verschlussteil Material Komponente Vergütungsstahl
RoHS Ja

Technischer Support