Spannklappe / vergütungsstahl (04210)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04210-08
04210-10
04210-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(kN)
L=Länge H1 H=Höhe B=Breite L2 L3 D B1 L1 L4 D1 Gewicht (ERP)
(kg)

37.29 €

1 4 Arbeitstage 17.541008162571799.5851180.2441

50.01 €

1 4 Arbeitstage 27.812510203210241112.510512100.4883

72.44 €

1 4 Arbeitstage 40.416012.5254010251414.513815121.0110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spannklappe RoHS ja

Technischer Support