Schwenkspanner hydraulisch / form C (04368)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04368-20-25101306190111
04368-20-25101306190211
04368-20-25102306190111
04368-20-25102306190211
04368-20-40131306190111
04368-20-40131306190211
04368-20-40132306190111
04368-20-40132306190211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D D1 G H D2 SW1 H2 H5 Form-Typ D5 D6 H7 D7 H8 H9 Kolben- durchmesser Hub Volumenstrom max.
(cm³/s)
Ölbedarf / Hub
(cm³)
Schwenk- richtung H11 SW G1 Ölbedarf / Rückhub
(cm³)
H12 H13 H14 H15 H16 H17 Gewicht (ERP)
(kg)

448.50 €

1 4 Arbeitstage 4223.5M18x1.51122046919doppelt wirkend5242844107025103.23.2rechts5327M45x1.58.84137242010.580.8200

448.50 €

1 4 Arbeitstage 4223.5M18x1.51122046919doppelt wirkend5242844107025103.23.2links5327M45x1.58.84137242010.580.8200

491.28 €

1 4 Arbeitstage 4223.5M18x1.51122046919einfach wirkend5242844107025103.23.2rechts5327M45x1.5-4137242010.581.0000

491.28 €

1 4 Arbeitstage 4223.5M18x1.51122046919einfach wirkend5242844107025103.23.2links5327M45x1.5-4137242010.581.0000

579.60 €

1 4 Arbeitstage 5533.5M28x1.5152325512410doppelt wirkend6455957139940131010rechts6640M60x1.527.746.541.5292412.5101.8500

579.60 €

1 4 Arbeitstage 5533.5M28x1.5152325512410doppelt wirkend6455957139940131010links6640M60x1.527.746.541.5292412.5101.8500

636.18 €

1 4 Arbeitstage 5533.5M28x1.5152325512410einfach wirkend6455957139940131010rechts6640M60x1.5-46.541.5292412.5102.0000

636.18 €

1 4 Arbeitstage 5533.5M28x1.5152325512410einfach wirkend6455957139940131010links6640M60x1.5-46.541.5292412.5102.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form C
Ausführung 1 hydraulisch Benennung Schwenkspanner Anschlussart gebohrte Kanäle
D9 5 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support