Schwenkspanner rechtsschwenkend / form B ohne spannarm / vergütungsstahl (04364)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04364-10-1060

Teilenummer
04364-10-1060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

596.16 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form B H1 139 Ausführung 1 rechtsschwenkend
Benennung Schwenkspanner H=Höhe 80 B=Breite 90
L3 50 B1 70 S1 11
S2 10 H2 11 H3 15
D=Durchmesser 11 H4 30 SW=Schlüsselweite 19
H5 29 Form-Typ ohne Spannarm RoHS ja
PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 1.2000

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkspanner rechtsschwenkend / form B ohne spannarm / vergütungsstahl (04364), die Teilenummer ist 04364-10-1060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04364-10-1060.

Technischer Support