Schwenkspanner hydraulisch / form B (04368)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04368-20-25101105190111
04368-20-25101105190211
04368-20-25101205190111
04368-20-25101205190211
04368-20-25102105190111
04368-20-25102105190211
04368-20-25102205190111
04368-20-25102205190211
04368-20-25251105190111
04368-20-25251105190211
04368-20-25251205190111
04368-20-25251205190211
04368-20-40131105190111
04368-20-40131105190211
04368-20-40131205190111
04368-20-40131205190211
04368-20-40132105190111
04368-20-40132105190211
04368-20-40132205190111
04368-20-40132205190211
04368-20-40251105190111
04368-20-40251105190211
04368-20-40251205190111
04368-20-40251205190211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 D1 G B L H D2 H2 H5 Form-Typ D4 H7 H8 H9 Anschlussart Kolben- durchmesser Hub Volumenstrom max.
(cm³/s)
Ölbedarf / Hub
(cm³)
Schwenk- richtung H10 L6 SW G1 Ölbedarf / Rückhub
(cm³)
L7 Gewicht (ERP)
(kg)

509.22 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565126.520105.59doppelt wirkend6.581084.5Gewindeanschluss25103.23.2rechts55027M45x1.58.8151.0000

509.22 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565126.520105.59doppelt wirkend6.581084.5Gewindeanschluss25103.23.2links55027M45x1.58.8151.0000

525.78 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565126.520105.59doppelt wirkend6.581084.5O-Ring-Flanschanschluss25103.23.2rechts55027M45x1.58.8151.0000

525.78 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565126.520105.59doppelt wirkend6.581084.5O-Ring-Flanschanschluss25103.23.2links55027M45x1.58.8151.0000

491.28 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565126.520105.59einfach wirkend6.581084.5Gewindeanschluss25103.23.2rechts55027M45x1.5-151.1700

491.28 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565126.520105.59einfach wirkend6.581084.5Gewindeanschluss25103.23.2links55027M45x1.5-151.1700

502.32 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565126.520105.59einfach wirkend6.581084.5O-Ring-Flanschanschluss25103.23.2rechts55027M45x1.5-151.1700

502.32 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565126.520105.59einfach wirkend6.581084.5O-Ring-Flanschanschluss25103.23.2links55027M45x1.5-151.1700

621.00 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565158.520137.59doppelt wirkend6.51025100.5Gewindeanschluss25253.26rechts55027M45x1.517151.3100

621.00 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565158.520137.59doppelt wirkend6.51025100.5Gewindeanschluss25253.26links55027M45x1.517151.3100

644.46 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565158.520137.59doppelt wirkend6.51025100.5O-Ring-Flanschanschluss25253.26rechts55027M45x1.517151.3100

644.46 €

1 4 Arbeitstage 3023.5M18x1.54565158.520137.59doppelt wirkend6.51025100.5O-Ring-Flanschanschluss25253.26links55027M45x1.517151.3100

579.60 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385147.532119.510doppelt wirkend8.591394.5Gewindeanschluss40131010rechts66540M60x1.527.7282.3500

579.60 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385147.532119.510doppelt wirkend8.591394.5Gewindeanschluss40131010links66540M60x1.527.7282.3500

525.78 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385147.532119.510doppelt wirkend8.591394.5O-Ring-Flanschanschluss40131010rechts66540M60x1.527.7282.3500

525.78 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385147.532119.510doppelt wirkend8.591394.5O-Ring-Flanschanschluss40131010links66540M60x1.527.7282.3500

568.56 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385147.532119.510einfach wirkend8.591394.5Gewindeanschluss40131010rechts66540M60x1.5-282.1000

568.56 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385147.532119.510einfach wirkend8.591394.5Gewindeanschluss40131010links66540M60x1.5-282.1000

609.96 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385147.532119.510einfach wirkend8.591394.5O-Ring-Flanschanschluss40131010rechts66540M60x1.5-282.1000

609.96 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385147.532119.510einfach wirkend8.591394.5O-Ring-Flanschanschluss40131010links66540M60x1.5-282.1000

656.88 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385173.532145.510doppelt wirkend8.51025107.5Gewindeanschluss40251016rechts66540M60x1.544282.7000

656.88 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385173.532145.510doppelt wirkend8.51025107.5Gewindeanschluss40251016links66540M60x1.544282.7000

667.92 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385173.532145.510doppelt wirkend8.51025107.5O-Ring-Flanschanschluss40251016rechts66540M60x1.544282.7000

667.92 €

1 4 Arbeitstage 4433.5M28x1.56385173.532145.510doppelt wirkend8.51025107.5O-Ring-Flanschanschluss40251016links66540M60x1.544282.7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B
Ausführung 1 hydraulisch Benennung Schwenkspanner H4 11
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support