Schwenkspanner rechtsschwenkend / form A mit spannarm / vergütungsstahl (04364)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04364-10-1061

Teilenummer
04364-10-1061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

676.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Farbe Grundkörper schwarz
Form A D1=Gewinde M12 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 28
Spannkraft(kN) 6 L=Länge 50 H1 139
Ausführung 1 rechtsschwenkend Benennung Schwenkspanner H=Höhe 80
B=Breite 90 L2 55 L3 50
B1 70 L1 66 S1 11
S2 10 H2 11 H3 15
D=Durchmesser 11 H4 30 SW=Schlüsselweite 19
B2 22 H5 29 Form-Typ mit Spannarm
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 1.6000

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkspanner rechtsschwenkend / form A mit spannarm / vergütungsstahl (04364), die Teilenummer ist 04364-10-1061.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04364-10-1061.

Technischer Support