Spannpratze verstellbar / form B / stahl (04140)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04140-030
04140-040
04140-050
04140-060
04140-080
04140-100
04140-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
H1 L2 L3 L1 L4 D1 E L H D=Befestigungsbohrung L5 Gewicht (ERP)
(kg)

90.40 €

1 4 Arbeitstage 20.2125803050110M12121405017501.0560

93.11 €

1 4 Arbeitstage 20.2125803050110M12141405017501.0860

99.61 €

1 4 Arbeitstage 37.8160603055110M16161407517501.2560

99.61 €

1 4 Arbeitstage 37.8160603055110M16181407517501.2930

129.35 €

1 4 Arbeitstage 37.8160954070135M16161756521601.9700

126.21 €

1 4 Arbeitstage 37.8160954070135M16181756521601.9900

136.48 €

1 4 Arbeitstage 58.8200804070135M20221758521602.4220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Ausführung 1 verstellbar
Benennung Spannpratze RoHS ja

Technischer Support