Spannpratze verstellbar / form A / stahl (04140)

Spannpratze verstellbar / form A / stahl (04140)
· Ideal zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen

· Schnelle Überbrückung von verschiedenen Spannhöhen

· Benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04140-010
04140-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(kN)
L2 L3 L1 L4 L H D=Befestigungsbohrung L5 Gewicht (ERP)
(kg)

75.14 €

1 4 Arbeitstage 20.26030551101407517500.9200

105.07 €

1 4 Arbeitstage 37.88040701351758521601.6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Ausführung 1 verstellbar
Benennung Spannpratze RoHS ja

Technischer Support