Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42217-0501
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | oxidiert | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 10 | Ausführung 1 | UNILOCK | Benennung | 5-Achs-Aufbauspannmodul |
H=Höhe | 50 | D=Durchmesser | 50 | Form-Typ | mit Verdrehsicherung |
SW | 4 | Einzugskraft(kN) | 10 | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.6563 |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-aufbauspannmodul UNILOCK systemgröße 50mm / form B mit verdrehsicherung / vergütungsstahl (42217), die Teilenummer ist 42217-0501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42217-0501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften