5-achs-basismodul UNILOCKoppelspannung systemgröße 50mm / vergütungsstahl (42216)

5-achs-basismodul UNILOCKoppelspannung systemgröße 50mm / vergütungsstahl (42216)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Ideal für das Spannen kleiner Werkstücke

· Handbetätigung

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42216-000750

Teilenummer
42216-000750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,117.80 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper oxidiert Anzieh- drehmoment max.(Nm) 10
Ausführung 1 UNILOCK Benennung 5-Achs-Basismodul H=Höhe 75
Ausführung 2 Doppelspannung D=Durchmesser 50 SW 4
Einzugskraft(kN) 10 Gewicht (ERP)(kg) 0.8510

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-basismodul UNILOCKoppelspannung systemgröße 50mm / vergütungsstahl (42216), die Teilenummer ist 42216-000750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42216-000750.

Technischer Support