Spannpratze set / für mehrfachspannsystem (41505)

Spannpratze set / für mehrfachspannsystem (41505)
· Komplettes Befestigungsset passend für T-Nutentische

· Zur Befestigung der Spannschienen auf Maschinentischen

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41505-15-05012
41505-15-07216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge H1 H=Höhe Nutbreite B=Breite B1 B2 D für Schraube DIN 912 passend für Systembreite Gewicht (ERP)
(kg)

37.45 €

1 4 Arbeitstage 3810201436206M12500.9319

43.46 €

1 4 Arbeitstage 4014281850278M1672/1001.8600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem
Benennung Spannpratzenset RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support