Federspanner / edelstahl (33260)

Federspanner / edelstahl (33260)
· Zur Fixierung von Kleinteilen auf Mess- und Kontrollplatten

· Passend zu Säulen Edelstahl für Federspanner / Niederhalter 33262

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33260-10403004
33260-10403008
33260-10605010
33260-10607510
33260-11207510
33260-11209510
33260-21207515
33260-21209515
33260-30404011
33260-30406011
33260-31208025
33260-31208030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Ausführung 1 D=Befestigungsbohrung S Ausführung Gewicht (ERP)
(kg)

56.46 €

1 4 Arbeitstage 30flach40.4flach0.0060

56.46 €

1 4 Arbeitstage 30flach40.8flach0.0064

48.74 €

1 4 Arbeitstage 50flach61flach0.0158

48.74 €

1 4 Arbeitstage 75flach61flach0.0169

58.90 €

1 4 Arbeitstage 75flach121flach0.0310

58.90 €

1 4 Arbeitstage 95flach121flach0.0331

84.28 €

1 4 Arbeitstage 75gabelförmig121.5Gabel0.0337

84.28 €

1 4 Arbeitstage 95gabelförmig121.5Gabel0.0348

56.46 €

1 4 Arbeitstage 40mit abgerundeter Spitze41.1rund0.0060

56.46 €

1 4 Arbeitstage 60mit abgerundeter Spitze41.1rund0.0060

82.63 €

1 4 Arbeitstage 80mit abgerundeter Spitze122.5rund0.0318

82.63 €

1 4 Arbeitstage 80mit abgerundeter Spitze123rund0.0326

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federspanner RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support