Spannblock magnetisch (09060)

Spannblock magnetisch (09060)
· Engpolteilung

· Spannen von extrem dünnen Werkstücken

· Lebensdauer in der industriellen Fertigung unbegrenzt

· Schleifbar oder polierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09060-2010
09060-2020
09060-2030
09060-2040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe B=Breite Haftflächen
(mm)
Polteilung Gewicht (ERP)
(kg)

695.67 €

1 4 Arbeitstage 501001 Fläche 100x100 2 Flächen 100x5043.2000

481.15 €

1 4 Arbeitstage 50503 Flächen 100x5041.6200

304.10 €

1 4 Arbeitstage 25252 Flächen 100x2540.4563

549.92 €

1 4 Arbeitstage 25252 Flächen 100x251.30.4268

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Alnico Oberfläche Komponente blank L=Länge 100
Ausführung 1 magnetisch Benennung Spannblock Befestigungsart ohne
Max. Winkelabweichung 10L RoHS ja

Technischer Support